• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

農業機械向けISOBUSゲートウェイ

  • アドオンユニットとトラクタユニット間の信頼性の高い通信
  • 「ユニバーサル端末」への表示用ISOBUSオブジェクトプールインストール済み
  • ISOBUSライブラリを使用してCODESYSから簡単に設定
  • 追加のライセンス費用なしで迅速かつシンプルに実装
  • AEF認定

ISOBUSは非常にシンプル

ISOBUSゲートウェイにより、農業機械向けのアドオンユニットの制御プログラムに、ISOBUS機能を簡単に統合できます。この目的で、提供される機能ライブラリはCODESYS V2.3またはV3.5経由で既存のアプリケーションプログラムに読込まれ、それぞれの要件に従って表示を構成します。

最適化されたプロセス

最適なデータ処理により、接続されたディスプレイに表示される値のみが伝送されるので、データバスへの負荷が大幅に軽減されます。実装作業が相当軽減されるため、開発コストを最小化できます。ISOBUSゲートウェイの使用に追加のライセンス料は不要です。

ISOBUS端末でプラグアンドプレイ

ISOBUSゲートウェイにより、トラクタの既存ディスプレイをISOBUS経由で簡単に使用できます。このため、ゲートウェイはアドオンユニットのコントローラとトラクタの間に設置します。CODESYSで提供されるライブラリを使用して、ゲートウェイに保存された表示を個々のアプリケーションに合わせて簡単に調整できます。一般的に使用されるほとんどのISOBUS表示オブジェクトを利用可能です。
さらに、AUX機能(補助制御機能)がサポートされているため、それぞれの機械の取扱いをアプリケーションに合わせて個別に適応できます。ISOBUSゲートウェイは、便利なM12コネクタにより、ifmのモバイル用コントローラからCANインターフェース経由で、後付けも簡単にできます。

過酷なアプリケーション向けの設計

ISOBUSゲートウェイは12 Vおよび24 Vオンボードネットワークで使用できます。
IP 67の高い保護構造と閉鎖型表面で、 厳しい環境条件でも保護されています。ISOBUSゲートウェイは、極端な周囲温度や連続的な衝撃および振動の影響も受けません。

アクセサリー