You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. IO-Link
  3. RGBW LEDライト制御モジュール

RGBW LEDライト制御モジュール

色を自在に造成

ifmのRGBW LEDライト制御モジュールは、幅広い用途にご使用いただけます。正確な調色を実現し、社名・ロゴ等を照明により効果的に表現します。

LEDは調光が可能で、必要に応じてちらつきを調整して表示灯に使用できます。

IO-Linkまたはデジタル入力制御に対応

IO-Link機能を搭載し、色・明るさ・点灯パターンの3つの表示設定をIO-Linkまたは本体のデジタル入力でプリセットできます。

IO-Link機能では、各出力値の個別設定が可能です。これにより、明るさと色をスムーズに変えることができます。