You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. 表示 / 操作 / 照明
  3. RGBW式LEDストリップライト

RGBW式LEDストリップライト

照明・状態表示機能を一体化

LEDストリップライトは、機器の照明用以外にも照明の色を変えて機器のステータスを表示することができます。

各種の長さに対応しており、多彩な用途にお使いいただけます。別売アルミプロファイルを使い、隅々まで影にならずに手早くしっかりと取付けられます。

IP68の防水防塵性能を備えた設計で、幅広いアプリケーションが実現します。

多彩な照明色

LEDストリップライトは、RGB+Wの光源色のデジタル入力4点を組み合わせ、赤・黄・緑・青・シアン・紫と純白色の発光が可能です。パルス幅変調(PWM)による調光制御により、様々な色合いを出すことができます。

製品