正確な圧縮空気測定による効果的なエネルギー管理

各機能を一体化しコストを削減
圧縮空気流量センサは、さまざまなプロセス値を測定します。温度センサ機能とオプションの圧力センサ機能を内蔵し、システムのエネルギー効率の情報となる4件のプロセス値(流量・圧力・温度・消費量)を1台で表示します。インライン式の他、管径14~254mmと最大許容圧力 5MPaの配管に対応し、挿入深さを調節できるねじ込みタイプ(SD1540・SD1440)もございます。
エア漏れ監視でエネルギー使用効率を改善
エア漏れを検出する正確な流量監視により、エネルギーコストを低減します。また、優れた繰返し精度により、圧縮空気のコストを各製造ラインに的確に配分でき、コスト計算を最適化します。
シームレスなエネルギー管理の評価基礎として
EUエネルギー効率化指令DIN EN ISO 50001は、加盟国に省エネ目標達成を義務付けています。ドイツでは、ISO 50001認証を取得した企業は税制の優遇措置の対象となります。圧縮空気流量センサとDAkkS定期校正の組み合わせにより、信頼性の高い実績評価の基礎として利用することができます。

管径に応じて消費量を出力します。