次世代型カルマン渦式流量センサ

長年の実績を誇る製品をリニューアル
新しいデザインで耐久性と精度がさらに向上:新世代のボルテックスセンサーは、その内部値と外部値により、超純水、水性媒体、グリコール溶液の流量測定をこれまで以上に簡単にし、あらゆる面で印象的なものとなっている。
新しい設計と材料で内部シールを最小限にしました。ハウジングとセンサ部の一体成形により高温・高圧環境で耐久性を発揮します。
水に強く高温・高圧耐性が向上
耐加水分解性に優れた材質を使い、製品寿命を改善。微生物の繁殖を防止し、特に冷却水回路のレジオネラ菌の発生リスクを低減します。
同じ寸法で取付可能
旧モデルのカルマン渦式流量センサと取付寸法が変わらないため、新しいセンサへの切替もスムーズに対応できます。