• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

油性媒体用メカトロ式流量センサ

産業機械等の過酷な使用環境に対応

他のアプリケーションに比べて大きなストレスが生じるプロセス環境では、過酷な使用環境でセンサにも耐久性と強度が要求されます。SBメカトロ式流量センサは、そうした中で使われる切削油等の粘性媒体の測定に特化したセンサです。
産業機械や鉄鋼業等のアプリケーションに要求される、精度・柔軟性・耐久性を備えています。媒体の粘度や温度の変化、気泡の影響に強く、安定して測定します。

優れたパフォーマンス

SBシリーズ流量センサは、油の特性に合わせた調整を行っており、優れた測定精度と応答性を備えています。媒体の温度や粘度の変化による影響に強く、温度補正機能を内蔵し、油の特性曲線別に精度の高い測定値が得られます。

製品