オイルの品質監視に適した油中水分センサ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ab_f_02070_risse_wilke_gross.jpg?v=1922986284)
状態基準のオイル管理を実現
LDH油中水分センサは、オイルの相対湿度と温度を連続測定します。オイル品質をセンサで監視することにより、状態に応じた交換・メンテナンス作業を実施できます。オイル使用を最適化し、冷却・潤滑効果の低下によるプラント設備の損傷を防ぎます。また、フリーウォーター発生による腐食とキャビテーションを効果的に予防します。
LDH センサは、標準G1/2ねじとM12コネクタ接続で間違わずに簡単に取付けられ、IO-Link通信によるデータを活用したITベースの状態監視を実現します。
ステンレス製ハウジングのため、過酷な使用環境にも長期にわたって耐久性を発揮します。