You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. IO-Link
  3. IO-Linkエアボックス

IO-Linkエアボックス

アプリケーション

空気圧用エアボックスは、さまざまな産業用圧縮空気用シリンダや、アクチュエータを制御します。こうした空圧機器は、製造業全般で設備に幅広く使われています。ピック&プレース・工作機械・ロボットアーム・運搬装置・ベルトコンベアは、その一例です。エアボックスは、充填装置の分注や充填などのアクチュエータを制御します。

小型のため、制御する空気圧アクチュエータの近くに取付けられます。配管距離を短くできるため、エア漏れのリスクを最小限に抑えてエネルギー効率を大幅に向上させます。また、空気圧チューブの短縮により素早い応答が可能になります。

エアボックスは、ポジションフィードバック用のシリンダセンサ等を接続できるデジタル入力を搭載しています。これにより、制御機器への煩雑な配線の取り回しが軽減されます。

IO-Linkのメリット

24V電源に非シールドケーブルで接続して電力を供給するため、補助電源が必要ありません。これにより、大幅な省配線化が実現します。診断も簡単:エアボックスにより、作動時間・スイッチオン動作回数・内部温度などの製造ログデータが記録されます。そのため予知保全による遠隔からの保守が可能になり、製造を見える化します。また、デジタル入力の短絡など外部障害を確実に検出します。多彩なメリットが得られ、機械・設備の効率化と信頼性・プロセス品質の向上を実現します。