You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 過酷な環境に強いフルメタル超音波センサ

過酷な環境に強いフルメタル超音波センサ

様々なレベル監視アプリケーションに最適

ifmの超音波センサは、タンクやサイロ内の液体・バルク材などの幅広いアプリケーションに最適でレベル・距離を正確かつ確実に検出します。強腐食性の蒸気やガスなど、接触式の距離センサでは難しい検出も媒体特性に関わらず測定でき、安定した機能を発揮します。非接触式で丈夫なフルメタルセンサは、環境耐性に優れたハイグレードステンレスのハウジングで、ダイヤフラムから接続部まで完全密閉されています。そのため、外部からの影響に強く、長寿命を実現します。この特長的な構造は、食品産業やハイジェニック用アプリケーションに最適です。

IO-Link機能を内蔵

センサは距離値をデジタル通信で送信できるIO-Linkに対応しており、測定範囲の設定が可能です。また、優れたエコーフィードバックにより最適な位置に取付けられ、信頼性の高い監視を行うことができます。

製品