You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. ハイジェニックIO-Link流量センサ

ハイジェニックIO-Link流量センサ

生産プロセスのデジタル化における視認性の向上

電磁誘導式流量センサSM Foodmagは、液状・クリーム状の媒体を扱う食品産業向けの流量測定に特化し、今までにない新機能を搭載しました。同種のセンサでは初のIO-Link通信機能を内蔵して、製造プロセスから収集したデータをデジタル伝送します。これにより、データ活用によるデジタル化・見える化を実現します。視認性に優れたLEDを備え、製造現場であらゆる方向から現在の状態を分かりやすく表示します。プロセス値表示を省いたディスプレイのないタイプもご用意し、条件に合わせてお使いいただけます。

流量、温度、導電率の一体型測定と空検出に対応

瞬時流量・積算流量の測定と流れ方向の検出に加え、センサは媒体の有無検出(空検出)にも対応します。媒体の温度と導電率も測定でき、データを制御システムとITレベルへ伝送します。これにより、システム内の測定ポイントが低減されます。

便利・正確・安心

電磁流量計SM Foodmagは、導入が簡単・手軽です。特許取得のifmの標準M12ケーブルを使い、防水性を確保しながら素早く間違わずにデータインフラに接続できます。配管規格に合わせた豊富なシールリングとプロセスアダプタを選び、既存のシステムに楽々取り付けられます。

セットアップとパラメータ設定も、直感的な操作でウィザードに従って簡単にできます。SM Foodmagは、本体による操作とデジタル通信による操作が可能で、配管内の媒体の状態を見える化してプロセスの信頼性を高めます。

製品