You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. PROFINET・EtherNet/IP対応 I/Oモジュール

PROFINET・EtherNet/IP対応 I/Oモジュール

フィールドアプリケーション用Ethernetモジュール

デジタルI/Oモジュールは、スイッチング入力センサやアクチュエータとフィールドバスを接続する分散型ゲートウェイです。現場のセンサから吸い上げたON/OFF入出力信号を、フィールドバスで直接伝送できます。このため、フィールドバス通信のネットワークを構築する必要がありません。

丈夫で緩まないコネクタケーブル

ifmのecolink接続技術により、ifmモジュールは難しいアプリケーションに幅広く対応します。実績あるEVC・EVFケーブルと同じ材質と製造方法を採用し、過酷な環境で耐久性を発揮します。防水・防塵性に優れたM12 ecolinkコネクタケーブルが、長期間確実に接続します。

充実したデジタル入出力モジュール

新しいEthernetモジュールにより、ifmのIO-Linkマスタがさらに充実します。今までの製品ラインナップと同様のデザインとポート構成になっており、標準M12接続でご使用いただけます。モジュール上部の4点の出力ポートは最大3.6Aの電流出力が可能で、下部の4ポートにセンサを接続できます。

内蔵カウンタ機能

PLC制御が可能なカウント機能により、センサからの高速パルスをモジュールで計測し、PLCに周期的にパケット伝送します。これにより、コントローラのサイクルタイムに影響されない正確なカウントが可能となります。また、異なるスイッチングロジックの出力を直接制御できます。

安定した電源供給

PerformanceLineモジュールは、最大16AのLコード電源供給用M12接続ポートを2点備えています。これにより、デイジーチェーン接続が可能です。StandardLineモジュールは、3.9A(US)および4A(UA)のAコード電源供給用M12接続を可能にします。

製品