シリンダセンサ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/zylindersensoren/ifm-zylinder-stage.png?v=-2052655195)
高圧でも非常に狭い設置スペースでも
シリンダセンサは、ピストンが空気圧または油圧を動きに変換するあらゆる場所で使用されます。シリンダピストンのエンドポジションを決定します。これはシリンダ後の次の処理ステップを自動化するのに役立つため、プラントまたは可動機械の動きのシーケンスを最適化できます。
シリンダセンサの特性
自動ロック金具により、迅速な取り付けと簡単な調整
「上部から落とし込み」式で簡単にスロットに取付け
一般的に使用されるほとんどのCスロットおよびTスロットに対応。
コネクタまたは接続ケーブル付きのバージョン
バラエティ豊富なアダプタ