- シリンダセンサ
- 油圧シリンダ用センサ
油圧シリンダ用センサ
圧力耐性を備えたポジションセンサは、通常油圧シリンダのピストン検出に使用されます。強磁性金属のみを検出します。センサは、油圧シリンダでリミットスイッチとして使用する他に、バルブやポンプなどその他の油圧装置にも使用されます。
高級ステンレス製の一体型フルメタル外装は、最高100 MPaの圧力ピークに耐性があり、最大1000万回の圧力サイクルに耐えます。広い使用温度範囲と高い保護等級により、センサは非常に過酷な産業環境で使用できます。
![Schnittzeichnung Hydraulikzylinder](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/zylindersensoren/ifm-hydraulikzylinder.png?v=-2119304643)
特に堅牢なステンレスセンサ
油圧シリンダアプリケーションにおけるセンサへの高い要求のため、ifm electronicはオーダーメイドの社内開発を提供します。
センサは一体型ステンレス外装製です。そのため、最大動作圧力50MPaまでの圧力要件を永続的に実装できます。さらに堅牢なセンサ外装は、このようなアプリケーションで発生するピーク圧力および破壊圧力にも耐えます。MFHシリーズのセンサはOリングとサポートリングで密閉されています。M9Hシリーズのセンサでは、Oリングが半径方向に挿入され、取付け中に追加の機械的エンドストップを提供します。
センサは可動機械や成形技術の油圧シリンダのエンドポジションを検出します。通常、ピストンロッドとピストンの間のステップがここでスキャンされます。動作原理では、強磁性金属(鉄)のみを検出します。センサ自体の中の、電子磁気抵抗測定セル(MRセル)が、センサ内の隣接する永久磁場を検出します。そのためこのMRセルは、永久磁場内にあります。ステンレス外装は磁場にまったく影響しないため、ピストンロッドの強磁性金属のみが検出されます。そのため、強磁性金属を近似することができ、内部磁場は下流への電子の流れが対応するスイッチング信号を生成するように変化します。
センサタイプ | 出力 | 接続 | プロパティ |
---|---|---|---|
油圧シリンダセンサ |
|
|
|