You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States

傾斜センサー

傾斜、角度、ヨーレートを測定

メリット

堅牢な傾斜センサにより、物体を正確かつ非常に効率的に空間監視することができます。地球の重力に対する物体の位置を非接触で測定します。傾斜センサは、その動作原理により追加の機械的接続は不要なため、1、2、または3軸での任意の位置を判定するための最も簡単な方法です。

あらゆる状況で正確で信頼できる角度値

  • 非接触
  • 摩耗がない
  • 堅牢

これらのセンサは幅広い路上車両およびオフロード車両、建設機械、林業機械、並びに無数の産業機械で、安全、優れたエルゴノミクス、プラントと機械のスムーズな運用を保証するために使用されています。