You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 傾斜センサー
  2. スタティック傾斜センサ

スタティック傾斜センサ

静的アプリケーションの万能センサ

このタイプの傾斜センサは、主に静的または疑似静的アプリケーションで使用されます。
これには、シザーリフトの支持など、さまざまな静止アプリケーションが含まれます。このような機械は高い静的精度を必要としますが、センサがさらされる振動は最小限です。
拡散する外部加速度がより頻繁なアプリケーションでは、ソフトウェアフィルタを使用してセンサ信号を滑らかにすることができます。

このようなセンサ向けのデジタルフィルタは、通常「移動平均」フィルタです。欠点は、値が非常に安定して現れる一方で、センサの応答時間が影響されることです。
極端な場合には、安定性と応答時間のトレードオフを見つける必要があります。

3自由度のJNシリーズスタティック傾斜センサ

機械や機械部品の水平位置合わせは、信頼性の高い操作のための重要な前提条件となることが多いです。静的測定原理に基づく傾斜センサは、角度位置検出または静止している可動機械の平準化向けに設計されています。

一般に、作業構台の位置検出や、移動式クレーンまたは掘削機の平準化に使用されます。産業アプリケーションにはソーラーパネルトラッキングシステムが含まれます。

スタティック傾斜センサ[JNxxx0]の追加機能

  • 内蔵のMEMS測定セルにより、加速度計のすべての生3DデータをCANopenおよびJ1939経由で同時に、または連続的に2D傾斜値をIO-Link経由で提供できます。
  • 3つの軸の計算された特性値(振動速度[v-RMS]および振動加速度[a-Peak]など)を、直接読取ることができます。
  • 事前定義されたフィルタレベル(0.1~10Hzなど)と軸選択を、アプリケーションに合わせて設定できます。
  • 測定セルの低周波数検出範囲により、構造的振動や塔の振動をISO4866に準拠して検出したり、機械をISO10816に準拠して監視したりできます。
    代表的なアプリケーションは、冷却塔や風力塔、または地震検知システムなどです。

スタティック傾斜センサの限界

強い衝撃および振動のある静的アプリケーションでは、ソフトウェアフィルタリングまたは測定信号のダンピングでは十分でない場合があります。
また、信号の安定性と応答時間との妥協が、アプリケーションによっては不可能な場合が多いです。
さらに、車両の始動時とブレーキ時の加速度が、測定結果に重大な影響を及ぼす場合があります。スタティック傾斜センサは実際の加速、地球(基準)重力、上記の効果によって生じる外部加速を区別できないからです。
この逸脱は、それぞれの加速度の強さと速度に依存します。

このようなアプリケーションでは、加速度補正(ダイナミック)傾斜センサを推奨します。このセンサは、以前の疑似スタティック傾斜センサの高度なテクノロジに基づいています。