![](/responsive/medium/content/gallery/us/overview/table-icons/level/lr2750_silo.png?v=467997950)
LR |
100~2000 mm |
マイクロ波誘導式 |
•アナログ
• スイッチ
• IO-Link |
• 簡単なトップダウン取付け
• 必要な長さに切断できる測定ポイント
• 分解洗浄3A認証設計 |
![](/responsive/medium/content/gallery/product-images/PI/PI2899/P_F_E_W_500_0288_PI2899_01.jpg?v=833179327)
PI |
無制限 |
静水圧 |
•アナログ
• スイッチ
• IO-Link |
• タンク底に取付け
• ディスプレイ付き2線式トランスミッタ |
![](/responsive/medium/content/gallery/us/overview/table-icons/level/pg2409_silo.png?v=467999019)
PG |
無制限 |
静水圧 |
• アナログ
• スイッチ |
• タンク底に取付け
• ゲージ/デジタルディスプレイ |
![](/responsive/medium/content/gallery/product-images/PM/PM1704/P_F_E_W_500_0131_PM1704_01.jpg?v=832398421)
PM |
無制限 |
静水圧 |
• アナログ
• IO-Link |
• タンク底に取付け
• 2線式トランスミッタ |