- レベルセンサ概要
- 常時レベル監視アプリケーション
- 油性媒体
油性媒体用レベルセンサ
センサファミリー | 挿入長さ | テクノロジー | 信号 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100~2000 mm | マイクロ波誘導式 | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
• 簡単なトップダウン取付け • 必要な長さに切断できる測定ポイント • 油性アプリケーション向けに二重配管で信号強度向上 |
![]() LK/LT |
264~728 mm | 静電容量式 | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
• 簡単なトップダウン取付け • 独立したオーバーフロー保護 • LTバージョンは温度出力を含む |
![]() KQ10 |
228 mm 積み重ね可能 |
静電容量式 | • スイッチ • IO-Link |
• ブラケットまたは接着剤を使用して、非金属製タンクの外面に取付け • 大規模なタンクをカバーするためセンサを積み重ね可能 • LEDバーグラフでレベルを明瞭に表示 |
![]() PS |
0~0.1 Mpa | 静水圧 | アナログ | • タンクに投入するだけ • 2線式トランスミッタ • 内部で弁とされるケーブルで圧力補正 |
![]() PN |
無制限 | 静水圧 | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
• タンク底に取付け • 2色ディスプレイ |
![]() PG |
無制限 | 静水圧 | • アナログ • スイッチ |
• タンク底に取付け • ゲージ/デジタルディスプレイ |
![]() PA/PX |
無制限 | 静水圧 | アナログ | • タンク底に取付け • 2線式トランスミッタ |