- レベルセンサ概要
- 常時レベル監視アプリケーション
- バルク固体
バルク媒体用レベルセンサ
センサファミリー | 測定範囲 | テクノロジー | 信号 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|
![]() KQ10 |
228 mm 積み重ね可能 |
静電容量式 | • スイッチ • IO-Link |
• ブラケットまたは接着剤を使用して、非金属製タンクの外面に取付け • 大規模なタンクをカバーするためセンサを積み重ね可能 • LEDバーグラフでレベルを明瞭に表示 |
![]() UGT、UIT |
最長8 m | 超音波 | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
• 媒体に関わらず正確なレベル検出 • IO-Link経由で実際の距離を入手可能 |
![]() O1D |
最長9.8 m |
光電 | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
• PMDタイムオブフライト • 色/角度の影響を受けない • IO-Link経由で距離レベル |
![]() O3D |
最長8 m | 光電式3D | •アナログ • スイッチ • Ethernetプロセスデータインターフェース |
• PMDタイムオブフライト • 色/角度の影響を受けない • 距離、レベル、体積を視覚的に評価 |