You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. レベルセンサ概要
  2. 常時レベル監視アプリケーション
  3. バルク固体

バルク媒体用レベルセンサ

センサファミリー 測定範囲 テクノロジー 信号 考慮すべき点

KQ10
228 mm
積み重ね可能
静電容量式 • スイッチ
• IO-Link
• ブラケットまたは接着剤を使用して、非金属製タンクの外面に取付け
• 大規模なタンクをカバーするためセンサを積み重ね可能
• LEDバーグラフでレベルを明瞭に表示

UGT、UIT
最長8 m 超音波 •アナログ
• スイッチ
• IO-Link
• 媒体に関わらず正確なレベル検出
• IO-Link経由で実際の距離を入手可能

O1D

最長9.8 m
光電 •アナログ
• スイッチ
• IO-Link
• PMDタイムオブフライト
• 色/角度の影響を受けない
• IO-Link経由で距離レベル

O3D
最長8 m 光電式3D •アナログ
• スイッチ
• Ethernetプロセスデータインターフェース
• PMDタイムオブフライト
• 色/角度の影響を受けない
• 距離、レベル、体積を視覚的に評価