• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. レベルセンサ概要
  2. 常時レベル監視アプリケーション
  3. 油性媒体

油性媒体用レベルセンサ

センサファミリー 挿入長さ テクノロジー 信号 考慮すべき点

LR
100~2000 mm マイクロ波誘導式 •アナログ
• スイッチ
• IO-Link
• 簡単なトップダウン取付け
• 必要な長さに切断できる測定ポイント
• 油性アプリケーション向けに二重配管で信号強度向上

LK/LT
264~728 mm 静電容量式 •アナログ
• スイッチ
• IO-Link
• 簡単なトップダウン取付け
• 独立したオーバーフロー保護
• LTバージョンは温度出力を含む

KQ10
228 mm
積み重ね可能
静電容量式 • スイッチ
• IO-Link
• ブラケットまたは接着剤を使用して、非金属製タンクの外面に取付け
• 大規模なタンクをカバーするためセンサを積み重ね可能
• LEDバーグラフでレベルを明瞭に表示

PS
0~0.1 Mpa 静水圧 アナログ • タンクに投入するだけ
• 2線式トランスミッタ
• 内部で弁とされるケーブルで圧力補正

PN
無制限 静水圧 •アナログ
• スイッチ
• IO-Link
• タンク底に取付け
• 2色ディスプレイ

PG
無制限 静水圧 • アナログ
• スイッチ
• タンク底に取付け
• ゲージ/デジタルディスプレイ

PA/PX
無制限 静水圧 アナログ • タンク底に取付け
• 2線式トランスミッタ