温度センサ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/temperatursensoren/start/ifm-temp-header.jpg?v=1380118892)
信頼性の高い温度測定のセットアップとメンテナンスのコストを削減できるとしたらどうでしょうか。
従来型の温度検出製品は、かさばり、配線が困難で液体が浸入しがちです。
ifmの信頼性の高い温度検出ソリューションは、コンパクトな外装、非常に高速な応答時間、簡単なM12電気接続、ステンレス製です。
すべての要件に最適なソリューション
センサタイプ | 最大測定範囲[℃] | 最大設置深さ[mm] | ディスプレイ | 増幅器一体型のセンサ | 独立した制御ユニット | PT100 / PT1000 プロセス接続 |
PT100 / PT1000プローブ | PT100 / PT1000 ケーブル付き |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
産業アプリケーション向けの コンパクトな温度センサ |
TA | -50~150 | 150 | + | |||||
TN | -50~150 | 150 | + | + | ||||||
TK | -20~140 | 250 | + | |||||||
TV | -50~150 | 30 | + | |||||||
![]() |
モバイルアプリケーション向けの コンパクトな温度センサ |
TA / TU | -50~150 | 200 | + | |||||
TM | -40~150 | 50 | + | |||||||
![]() |
ハイジェニックアプリケーション向けの コンパクトな温度センサ |
TA | -50~200 | 350 | + | |||||
TD | -50~150 | 350 | + | + | ||||||
TCC | -25~160 | 1000 | + | |||||||
![]() |
産業用およびハイジェニックアプリケーション向けの モジュール式コンセプト |
TR | -100~600 | + | + | |||||
TP | -50~300 | + | ||||||||
TM | -40~150 | 250 | + | |||||||
TS | -100~600 | 200 | + | |||||||
TT | -40~150 | 560 | + | |||||||
![]() |
高温アプリケーション向け 赤外線温度センサ |
TW7 | 50~1350 | + | + | |||||
TW2 | 0~2500 | + | + |