- アプリケーション別温度センサ
- 車両用油圧装置
車両用油圧装置
センサタイプ | 温度範囲 | 挿入長さ | 信号 | 構造 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|---|
![]() TA |
-50~150℃ | 25~200 mm | アナログ | 一体型 | • +/- 0.3 Kの精度 • 4~20mAアナログ出力 • DEUTSCH、AMP、M12電気接続 • プロセス接続部付き |
![]() TU |
-50~150℃ | 25~50 mm | 発信 | 一体型 | • +/- 0.3 Kの精度 • 0.5~4.5VDCアナログ出力 • DEUTSCH、AMP、M12電気接続 • プロセス接続部付き |
![]() TM |
-40~150℃ | 25 mm | RTD | プロセス接続部付きの6mmRTDプローブ | • クラスAの精度のPt100 • M12接続で配線が容易 • プロセス接続部付き |