- アプリケーション別温度センサ
- ハイジェニック
ハイジェニック温度センサ
センサタイプ | 温度範囲 | 挿入長さ | 信号 | 構造 | 表示 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25~160℃ | 30~1000 mm | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
一体型 | 大型状態表示LED | • デュアル素子 • ドリフト自動検出 • デジタルデータ値 • +/- 0.2 Kの精度 |
![]() TD |
-50~150℃ | 30~350 mm | • アナログ • IO-Link |
一体型 | 数値ディスプレイ | • +/- 0.3 Kの精度 • コンパクト設計で完全に溶接されたステンレス製 • 4桁2色ディスプレイ • 高速(1/3秒)応答時間 |
![]() TA |
-50~200℃ | 17~350 mm | • アナログ • IO-Link |
一体型 | 状態表示LED | • +/- 0.3 Kの精度 • コンパクト設計で完全に溶接されたステンレス製 • 高速(0.5/2秒)応答時間 |
![]() TM / TT |
-40~150℃ | 埋込み取付け ~560mm |
RTD | 6、10 mmのRTDプローブ | – | • 増幅器に接続 • M12接続で配線が容易 • プロセス接続部付き |