- アプリケーション別温度センサ
- 水溶性媒体
水溶性媒体
センサタイプ | 温度 範囲 |
挿入 長さ |
信号 | 構造 | 表示 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|---|---|
TN |
-50~150℃ | 45~150 mm | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
一体型 | • 数値ディスプレイ • 状態表示LED |
• +/- 0.3 Kの精度 • 2色ディスプレイ • 直感的な3つの押しボタンによる設定 |
TR |
-100~600℃ | RTD による |
•アナログ • スイッチ • IO-Link |
診断ユニット | • 数値ディスプレイ • 状態表示LED |
• +/-0.3 Kの精度 • 2線式、3線式、4線式RTDに対応 • 2色ディスプレイ • 直感的な3つの押しボタンによる設定 |
TA |
-50~200℃ | 17~350 mm |
• アナログ • IO-Link |
一体型 | 状態表示LED | • +/- 0.3 Kの精度 • 高速応答時間 • コンパクト設計で完全に溶接されたステンレス製外装構造 |
TD |
-50~150℃ | 30~350 mm | • アナログ • IO-Link |
一体型 | • 数値ディスプレイ • 状態表示LED |
• +/- 0.3 Kの精度 • 柔軟なプロセス接続 • コンパクト設計で完全に溶接されたステンレス製外装構造 |
TP |
-50~300℃ | RTD による |
• アナログ • IO-Link |
変換プラグ | 状態表示LED | • +/- 0.3 Kの精度 • RTDをアナログ出力およびIO-Linkに変換 • RTDタイプの自動検出 |
TK |
-20~140℃ | 50~250 mm | Switch | 一体型 | 状態表示LED | • +/- 3 Kの精度 • 2つの設定リングで調整が簡単なためセットアップがシンプル •固定ヒステリシスの2つのスイッチング出力 •調整を誤って変更するのを防ぐ機械式ロック付 |
TV |
-50~150℃ | 25~30 mm | • スイッチ • IO-Link |
一体型 | – | • +/- 0.3 Kの精度 • 設定可能な2つのスイッチング出力 • コンパクト設計で完全に溶接されたステンレス製外装構造 |
TT / TM |
-40~150℃ | 埋込み取付け ~560 mm |
RTD | 6、10 mmのRTDプローブ | – | • Pt100およびPt1000クラスA RTD • プロセス接続部付き • 評価ユニットに接続 |
TS |
-100~600℃ | さまざま | RTD | 6、10 mmのRTDプローブ、ケーブル付き | – | • Pt100およびPt1000クラスA RTD • 柔軟なプロセス接続部 • 最長10 mのケーブル長 • 評価ユニットに接続 |
TCC | -25~160℃ | 30~1000 mm | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
一体型 | 状態表示LED | • +/- 0.2 Kの精度 • ドリフト検出でプロセスを保護 • コンパクト設計で完全に溶接されたステンレス製外装構造 |