- AS-iのメリット
- アプリケーション
代表的AS-iアプリケーション
アプリケーションへ:
AS-iでサイロアプリケーションを簡単に配線してコスト削減
AS-iエアーボックスは、エレクトロニクスと空圧を1つの外装に組み合わせています。
4ステップの簡単な取付け:
- 黄色いAS-iフラットケーブルを下部に配置
- 上部を配置
- スライドして接続
- 圧縮空気の供給とアクチュエータの接続が、標準空圧チューブで行われます
- プッシュイン式空圧チューブが漏れを防止
コスト削減は、取付けとセットアップのコストを減らすだけではなく、不要な漏れを防止することも意味します。ここで分散型のエアーボックスが役立ちます。バルブはアクチュエータのすぐそばにあります。
その他のメリット:
- 圧力減少によるコスト削減
- 切替時間の短縮
- より短い空圧チューブ
AS-iのセーフティテクノロジ:シンプル、直感的、柔軟。
非常停止用スイッチの従来型配線は非常に複雑です。
ケーブルを適切な長さに切断して敷設する必要があります。非常停止用スイッチの端子部では、ケーブルを接点に接続する前に、被覆を剥いてワイヤエンドスリーブに取り付ける必要があります。
As-iはケーブル配線と組立てのコストを必要最低限に削減できます。M12接続ケーブルを使用して、非常停止用スイッチをケーブル ピックアップコネクタに接続するだけで、ピアシング法により迅速で安全な接続が保証されます。
- ピアシングテクノロジにより非常に簡単な配線
- ドキュメントの削減
- 明確な構造
- トラブルシューティングが容易