- 流体センサ
- 製品 - イノベーション
- SM Foodmag
- SM Foodmagの機能
SM Foodmagの機能
ハイジェニック電磁流量計SM Foodmagは、±0.5 %の高精度で簡単に流量を測定できます。流量範囲に対応する精度を、計算ツールを使って求められます。
計算例
ifmの流量センサは、測定範囲全体の精度である指示値(MW)と、測定範囲における最大値であるフルスケール(MEW)の2つの精度があります。SM Foodmagは、最大値のかわりに流速オフセットにより流量測定の精度を表します。SMF420を例に、精度は次のように求められます。
± (0.5 % MW + 1.5 mm/s)
流量1.5 mm/s、内径47mm = 2602.4 mm3/s = 0.16 l/min
指示値MW = 500 l/minの場合、精度 = ± (0.005*500 + 0.16) = ± 2.66 l/min
繰り返し精度は、流量測定範囲全体の保証精度ではなく各測定値で求められます。SMF420を例に、流量500 l/min(MW)の場合の繰返し精度は次のように求められます。
± (0.1% MW)
繰返し精度 = ± (0.001*500) = ± 0.5 l/min