- 流体センサ
- 製品 - イノベーション
- カルマン渦式流量センサSV
産業用カルマン渦式流量センサ
SVシリーズカルマン渦式流量センサは、媒体が流れた時に測定管の中にある柱(渦発生体)の後ろに発生する渦(カルマン渦)の周波数を検出して流量を測定します。
幅広い産業アプリケーションに対応し、コスト効果に優れた最適なソリューションを提供します。高いコスト効率と機能を実現します。過酷なプロセス環境で精度と耐久性を発揮します。
カルマン渦式流量センサのメリット
カルマン渦式測定で媒体の導電率に関係なく測定でき、超純水や水などの液体を扱うアプリケーションに最適です。冷却システムの冷却能力の監視や飲料水の供給量の測定など、さまざまなアプリケーションに対応します。
現在流量の他、媒体温度も検出します。温度測定機能を内蔵し、測定ポイントを追加する必要がありません。
カルマン渦式流量センサは、コスト効果に優れて精度が±2%と高く、幅広い産業アプリケーションの流量測定に対応します。植物工場など、正確な灌水の制御で植物の生育環境の監視もできます。
ステンレス製とオール樹脂製のハウジングタイプがあり、どちらも過酷な使用環境で常に高い耐久性を維持します。旧モデルからデザインを一新したオール樹脂製センサは、耐圧性(1.6MPa、最大90 °C)と耐熱性(最大125 °C)が向上しています。
センサは、2種類のタイプで幅広いシステム接続に対応します。ディスプレイ付きタイプは、IO-Link・周波数出力(100~1000Hz)または2点のアナログ出力(2 x 4~20mA)があり、オール樹脂タイプは2線式トランスミッタ(4~20mA)としても使用できます。また、測温抵抗体(PT1000)の信号1点を検出し分析できます。
カルマン渦式流量センサの導入事例
カルマン渦式流量センサは、水・液体の流量を高精度で測定します。プラント配管の水冷能力を維持し、植物工場の正確な灌水制御で植物の生育を管理します。ifmのソリューションを実際に導入されたお客さまの事例をご覧ください。
その他の成功事例
システム構成
製品の特長
SV流量センサ ディスプレイ付き IO-Link
- プロセス値とスイッチング値をTFTディスプレイとLEDで表示
- 丈夫でコンパクトな保護構造IP65・IP67のステンレス製ハウジング
- IO-Linkまたは2点のアナログ出力(4~20mA)で流量と温度を常時監視
- 取付が早くて簡単、ディスプレイ部が回転可能なインライン式
SV流量センサ オール樹脂タイプ アナログ・測温抵抗体(PT1000)出力
- ハウジングとセンサを一体化し高温・高圧のプロセス環境に強い
- 強度と耐久性に優れた耐加水分解性プラスチックを使用
- 2線式トランスミッタとしても機能
- 欧州各国の飲料水規格にも適合(一部タイプ)