- フルメタル高周波誘導式センサ
- テクノロジー
テクノロジー
渦電流原理
誘導式近接センサのコイル(1)に電圧がかかると、センサ表面の周囲に電磁場(2)が生成されます。金属製の物体(3)が場に入ると、金属内に渦電流が発生して[4]磁場が弱まります。これが生じると金属が検出されます。
メリットとアプリケーション:
- 小さな物体も確実に検出
- スチール(St37)までの最大距離。別の金属では補正係数が必要です。
パルステクノロジ
センサコイルに直流電流が流れ、そこに電磁場が生じます。このコイル電流は高い周波数でオン/オフが切り替えられ(パルス)、予測可能な方法で電磁場が形成および減衰します。金属製の物体がセンサに近づくと、減衰動作が変化し、センサ出力がスイッチします。
(1)センサ出力
(2)誘導電圧
(3)金属製の物体
(4)減衰動作
(5)評価の時間ウィンドウ
メリットとアプリケーション:
- Kplusセンサおよび渦電流原理に基づくセンサよりも検出距離が長い
- このテクノロジは、ifmの非埋込みフルメタルセンサに適用されます。