フルメタル高周波誘導式センサ
最重要メリット一覧:
- 衝撃、振動、衝突に対する耐性が最大1ジュール、ATEXバージョンでは4ジュール
- 保護クラスIP 65~IP 69Kで、クーラントや潤滑剤、激性のある洗浄剤に対して高い浸入耐性
- 食品産業の過酷な状況向けの耐温度ショック性と高品質ステンレス鋼外装
- IO-Linkセンサによる測定で正確な距離値とターゲットを絞ったメンテナンス
- 溶接スパッタの付着を防止する非付着コーティング
- 限られたスペース向けの、ショートボディと最小クリアランスのない取付け
極端な条件下でもメンテナンス不要で非常に高い信頼性
フルメタルセンサは、特殊な機械設計を必要とするアプリケーションで使用されます。ifmのフルメタルセンサは、標準バージョンで1ジュール、ATEXバージョンで4ジュールまでの衝撃、振動、衝突など、課題に対応します。「設置するだけ」のモットーに従ってメンテナンス不要です。また、埋込み型の保護された取付けと、長いスイッチング距離により、十分な余裕度で確実に検出します。