- フルメタル高周波誘導式センサ
- アプリケーション
アプリケーション
外装 | 特性 | 食品およびハイジェニック | 工作機械 | 鉄鋼および自動車 | ATEX認証 | IO-Linkバージョン | 限定スペース向けバージョン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | 最大100℃の動作温度 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
IxC | クーラントと潤滑剤への耐性 | ![]() |
![]() |
||||
IxR | 非付着コーティング | ![]() |
|||||
Ix5xxA | 4ジュールの耐衝突性 | ![]() |
工作機械
クーラントや潤滑剤の中で確実に使用するために特別に設計されたシーリングコンセプト
オイルやクーラントは工作機械に取付けられたコンポーネントに大きく影響します。多くのアプリケーションで、標準センサでは不十分です。I*Cシリーズはこの産業向けに特に開発されました。ねじ付きチューブと前面の両方が、ハイグレードステンレス製(316L)です。このセンサのシーリングコンセプトと、対応するecolinkコネクタにより、工作機械やクーラントと潤滑剤が恒久的に影響するシステムなどで、メンテナンス不要が保証されます。
鉄鋼産業および自動車産業
溶接アプリケーションに理想的
鉄鋼産業および自動車産業では、溶接スパッタが検出面だけではなくネジ切り外装にも負荷をかけます。非付着コーティングのフルメタル設計と、堅牢な検出面は、信頼性の高い動作を保証するための理想的なソリューションです。
さらに、堅牢なステンレス製設計で、機械加工中に摩耗性パーツを最大限保護します。新しいセンサテクノロジにより、強力なヘビーデューティーモデルは磁場にも影響されません。電気ブレーキのすぐ隣でも、絶対的な信頼性で動作します。
危険なエリアで使用
多くの国際認証により、ほこりや危険なガスのエリアでも使用できます。カテゴリ3G/3Dまたは2Dのセンサは、システム制御に直接接続できます。これらのデバイスの外装と外装部品、および対応するEVCxxAシリーズのコネクタは、4 Jの衝撃エネルギーで試験済みです。
IO-Linkバージョン
IO-Linkでミリメートル単位の距離測定
測定センサテクノロジにより、ターゲットまでの距離を永続的に監視できます。機械的距離の変化は直ちに検出され、予防的再調整が可能なため、生産停止時間を削減できます。スマートセンサプロファイルはさまざまな設定オプションを提供します。スイッチポイントと出力機能は設定できます。IO-Linkインターフェースによってあらゆる設定にできるため、さまざまな種類のセンサを在庫に準備する必要はなくなります。