• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. IO-Linkの利点
  2. 製品選択
  3. IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ
  4. リレーアダプタ

リレーアダプタ

リレーアダプタの接続

AC 24VまたはDC 32Vに切替

自動化向けフィールド用機器は、高いIP保護構造を備えたM12接続が多くなってきています。こうした機器は、24Vレベルの半導体出力と最大スイッチング電流20~300mAが一般的です。電圧範囲がこれ以外の場合や、高電流のスイッチングリレーや絶縁が必要な場合は、通常はリレーを制御盤内に設けます。ifmのリレーアダプタは、標準M12接続で簡単・確実にフィールド用リレーを接続できます。

リレーアダプタのよくある質問