• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. IO-Linkの利点
  2. 製品選択
  3. IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ
  4. 温度値の変換(RTD)

IO-Link TP温度センサ変換プラグ

センサ・マスタ・コントローラ・クラウドを統合する変換プラグ

測温抵抗体Pt100とPt1000に対応するTPがデジタル化を簡単に実現

TPは、測温抵抗体温度センサの信号を変換します。TT/TMシリーズのプローブ型温度センサや、TSシリーズのケーブル型温度センサにTPを直接接続して、タンクや配管の液体やガスの温度が監視できます。

TP温度センサ変換プラグは、DINレールに接続アンプを取付ける一般的な温度トランスミッタに比べて取付が簡単です。標準M12コネクタで接続でき、ケーブルクランプ式のような接続ミスの心配がありません。TPは、小型ボディで狭い場所でも省スペースで使用できます。

センサは、moneoソフトウェア等のIO-Linkから設定でき、パラメータセットをmoneoで表示・診断・保存することができます。

温度センサ変換プラグのよくある質問