• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. バルブセンサー
  2. ハンドバルブ

ハンドバルブおよびボールバルブ用のポジションフィードバック

ハンドバルブおよびボールバルブ用のエンドポジションフィードバック
この取付けセットを使用すると、手動で起動されるバルブへのフィードバックセンサーの取付けが容易になります。 VDI/VDE 3845への80 x 30 mmアクチュエータインターフェースに、数多くのセンサーやパックを使用できます。 システム全体を-30~80 °Cの使用周囲温度で使用できます。

多目的かつ柔軟
上部はVestamid製で、防爆エリアでの動作が可能です。 下部は多くのISOフランジバルブ(DIN EN ISO 5211)に適合し、シャフト延長でバルブシャフトに接続します。 ステンレス製コンポーネントで長いサービス寿命を保証します。

適合:
F04からF10までのISOトップフランジバルブに最適。

取付けが容易:
ハンドバルブやボールバルブに簡単に取付け。

柔軟:
高さを柔軟に調節可能。

長寿命:
ほぼ破壊不可能な、化学薬品に耐性を持つステンレス鋼製コンポーネント。

保護:
防爆エリアに最適。

位置確認用ターゲットパック

柔軟なターゲットパック、固定 (90°) または角度調節可能

素早く簡単な取り付け:ターゲットパックの取り付け方向は、外部から確認できます。 そのため、追加の調節なしでアクチュエータのシャフトエンドに素早く簡単に取付けが可能です。 組み立て済みの検出パーツにより取付けは簡単です。 ターゲットパックは、アダプターを組み合わせることでシャフト高30 mmまたは20 mmに対応します。

バルブおよびバルブアクチュエータ用フィードバックシステム