You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품
  2. 센서
  3. 압력센서 / 진공 센서

압력센서

ifm은 다양한 산업 어플리케이션의 요구사항에 부응하기 위하여 전자 압력 센서에 관한 광범위한 레인지를 제공합니다. 백만번이 넘는 테스트로 입증된 쎄라믹 정전용량형 측정쎌은 박막 또는 후막 와이어 변형 게이지 (strain gauges) 스텐레스 측정 쎌 (PK, PV, PT 시리즈) 과 피에조-저항 측정방식 (공압 어플리케이션)을 통하여 보완되었습니다.
모든 유닛은 견고한 하우징으로 피스톤 또는 스프링같은 움직이는 부품을 필요로 하지 않습니다. 결과: 센서는 극단적인 쇼크 및 진동에 내구성이 강하며 마모나 유지보수 없이 작동합니다.
성능이 입증된 쎄라믹-정전용량형 측정 셀은 부식되지 않고 장기적 안정성을 보유합니다. 이를 통하여 측정된 값의 일관되고 장기적인 정확성이 보장됩니다. 센서는 동적 압력 피크에 지속적으로 견고하며 빠르게 잠기는 밸브에서와 같이 극단적인 압력피크가 발생하는 경우에도 과부하에 대한 높은 내성을 보장합니다.
스텐레스 측정쎌에 박막 또는 후막 와이어 변형 게이지 (strain gauges)를 가진 유닛은 매우 컴팩트하며 견고한 디자인을 특징으로 합니다. 이들은 거의 모든 산업 분야에서 사용될 수 있습니다. 씰이 없는 용접된 스텐레스 측정셀은 특히 최대 600 bar 까지의 가스압력을 가진 어플리케이션과 또한 자극적인 냉각제 (freons)가 사용되는 에어컨과 냉동기술에서 높은 수준의 안전성을 제공합니다.