어플리케이션 분야별 압력 센서 선택
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/ifm-drucksensoren-header.jpg?v=1482586396)
ifm은 다양한 산업 어플리케이션의 요구사항에 부응하기 위하여 전자 압력 센서에 관한 광범위한 레인지를 제공합니다. 모든 유닛은 견고한 하우징으로 피스톤 또는 스프링같은 움직이는 부품을 필요로 하지 않습니다. 센서는 극단적인 쇼크 및 진동에 내구성이 강하며 마모나 유지보수 없이 작동합니다.
센서 타입 | 측정 범위 [bar] | 매체 온도 [°C] | IO-Link | 유압 어플리케이션 | 조선 산업 (DNV·GL 인증) |
공작기계 | 수성분 매체 | 가스 / 압축 공기 | 부유 입자가 있는 점성 매체 및 매체 | 정수 레벨 측정 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
산업계 어플리케이션용으로 디스플레이를 갖춘 압력 센서 | PN | -1...600 | -25...80 | + | + | PN2 | + | + | + | + | |
PE | -1...250 | -25...80 | + | + | + | + | + | |||||
PG24 | -1...400 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
PQ | -1...10 | 0...60 | + | + | ||||||||
![]() |
산업계 어플리케이션용으로 디스플레이가 없는 압력 센서 | PA | -1...600 | -25...90 | + | + | + | + | ||||
PK | 0...400 | -25...80 | + | + | ||||||||
PT / PU | -1...600 | -40...90 *1 | + | PT | + | |||||||
PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | + | + | |||||||
PV | 0...600 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
![]() |
모바일 어플리케이션용 압력 센서 |
PT / PU | 0...600 | -40...125 | + | + | ||||||
![]() |
위생영역 어플리케이션용으로 디스플레이를 갖춘 압력 센서 | PG27 PG28 |
-1...25 | -25...125 | + | + | + | + | ||||
PI | -1...100 | -25...125 / 200 |
+ | + | + | + | + | |||||
![]() |
위생영역 어플리케이션용으로 디스플레이가 없는 압력 센서 | PM | -1...100 | -25...150 | + | + | + | + | + |
*1PT50xx: -40...125 °C