You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. 비전 센서

비젼센서

비젼센서

자동화 기술에서 비전 센서는 오늘날 조립, 생산 및 품질 모니터링에서 없어서는 안 될 중요한 요소로 자리잡았습니다.
견고하고 산업적으로 호환성 있는 하우징에서 비전 센서는 상위 레벨의 컨트롤러에 통합을 위한 조명, 렌즈, 카메라 칩, 평가 및 프로세스 접속을 결합합니다.

범용 센서

O2U 범용 센서는 2D 검사에서 거의 무한한 조합 가능성을 사용자에게 제공합니다. 이제 QR 또는 바코드로 물체의 표면과 윤곽을 동시에 분석할 수 있습니다.
예를 들어 QR 코드를 사용하여 구성요소가 실제로 주문과 일치하는지 확인하는 동시에, 윤곽 및 표면 분석을 통해 설치 전에 최종 품질 관리를 수행할 수 있습니다.

물체 검출

방향에 구애받지 않는 윤곽 검증 기능을 갖춘 O2D 물체 인식 센서는 존재여부 및 위치 모니터링, 품질 관리, 분류 및 집계와 같은 작업을 해결합니다.
물체의 모양이 반복되고 정의된 어플리케이션에 이상적입니다

물체 검사

O2V 물체 검사 센서는 존재여부 및 완전성 검사, 위치, 크기 및 품질 관리, 분류 작업에 사용됩니다.
물체의 모양, 크기 또는 음영이 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

멀티코드 리더

광전 식별 분야에서 O2I 멀티코드 리더의 어플리케이션 영역은 제품 추적 및 제품 제어부터 제품 식별에 이르기까지 다양합니다.
비전 센서는 이제 익숙한 1D 및 2D 코드 외에도 방향에 관계없이 글꼴과 문자 (OCR)도 인식합니다.
변형에 따라 다양한 이미지를 사용하여 다양한 배경에서도 색상, 질감, 광택에 상관없이 코드와 텍스트를 인식할 수 있습니다.