AS-Interface 파워서플라이
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
AS-Interface 파워서플라이
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
- 안정적인 모듈, 센서 및 액추에이터용 전원 공급 장치
- 전류 피크의 보상을 위한 높은 잡음 내성 및 충분한 전원 보존
- 기본 공급 장치로부터의 간섭을 안전하게 차단
- 공간 절약형 설계
- 높은 효율성으로 인한 제어 캐비닛의 낮은 가열
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | 10 |
---|---|
정격전압 AC [V] | 110 / 230 |
정격 주파수 AC [Hz] | 47...63 |
입력 전압 레인지 AC [V] | 100...240 |
보호 클래스 | II |
과 전압 제어장치 | yes; (< 34 V) |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 380 |
출력 전압 AS-i [V] | 29,5...31,6 |
출력 전원 (영구적) [W] | 60 |
출력 회로 수 | 1 |
출력 전류 AS-i [A] | 1,9 |
최대 잔류 리플 [mV] | 50 |
효율성 (정격전압 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
안전장치(퓨우즈) [A] | 10; (외부, 특성 B) |
경감 (Derating) [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
메인 버퍼링 시간 (정격전압 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
통합된 데이터 디커플링 | yes |
출력
쇼트 방지 | yes |
---|---|
과부하 방지 | yes |
출력의 병렬 연결 가능 | 아니오 |
출력 병렬연결 가능 | 아니오 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...70 |
---|---|
보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i-증명서 | 91001 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 349,5 |
---|---|
마운팅 타입 | 레일; (TH35 (EN 60715); 대류 냉각을 위한 여유 공간 30 mm) |
크기 [mm] | 45 x 90 x 100 |
재질 | PC; ABS |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이지 클램프: ...1,5 mm² |
---|