• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. AC1305

AS 인터페이스 PROFIBUS DP gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

AS 인터페이스 PROFIBUS DP gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: AC1365 제품 비교: AC1305 / AC1365 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
  • asi
  • cul
어플리케이션
어플리케이션 분산화된 컨트롤러; PROFIBUS DP gateway
전기적 데이터
동작 전압 [V] 24 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
절연 등급 [V] 500
전류소모 [mA] < 500
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] 10
최대 전원 소모 [VA] 10
AS-i 마스터 번호(1 또는 2) 1
전기적 분리 yes
인터페이스
통신 인터페이스 RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
전송 표준 EN 50170
전송 속도 12 MBaud
기록문(프로토콜) Profibus DP
사용 유형 데이터 전송
인터페이스에 대한 참고사항
진단 기능
RS232
R232 인터페이스 수 1
전송 속도 9600...115200 Baud
커넥터 타입 RJ11
사용 유형 프로그래밍
인터페이스에 대한 참고사항
전기 절연형
작동 조건
주변온도 [°C] 0...60
저장온도 [°C] -20...70
최대 상대 공기습도 [%] 95
보호등급 IP 20
AS-i 특성값
AS-i 버전 2.1
AS-i 마스터 프로파일 M3
AS-i-증명서 61103
기계적 데이터
무게 [g] 544,4
하우징 DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
재질 알루미늄; 얇은 강판 아연 도금
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
동작원리 2 x LED, 적색
2 x LED, 녹색
2 x LED, 황색
그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly
비고
포장당 1 갯수