PLC를 보유한 AS-Interface EtherCAT gateway
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
PLC를 보유한 AS-Interface EtherCAT gateway
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
- 통합 필드버스 인터페이스 및 PLC 제공
- 센서 액추에이터 레벨과의 빠르고 안정된 데이터 교환
- 모든 AS-i 슬레이브 상태를 나타내는 컬러 디스플레이
- 사용자에게 친숙하고 단순 구성, 설정 및 진단
- 직관적인 작동이 가능한 빠른 설정 메뉴
어플리케이션
어플리케이션 | 표준 PLC 그리고/또는 AS-i/EtherCAT gateway |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 500; (외부 공급: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
AS-i 마스터 번호(1 또는 2) | 2 |
전기적 분리 | yes |
출력
전압 레인지 DC [V] | PELV 준수 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet; OPC-UA |
---|
기록문(프로토콜) | EtherCAT |
---|---|
사용 유형 | 데이터 전송; 프로그래밍 |
전송 속도 | 100 MBaud |
---|---|
기록문(프로토콜) | EtherNet/IP |
사용 유형 | 프로그래밍 |
전송 속도 | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
커넥터 타입 | RJ45 |
기록문(프로토콜) | Modbus TCP |
사용 유형 | 프로그래밍 |
전송 속도 | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
커넥터 타입 | RJ45 |
기록문(프로토콜) | TCP/IP |
사용 유형 | 프로그래밍 |
전송 속도 | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
커넥터 타입 | RJ45 |
기록문(프로토콜) | UDP/IP |
사용 유형 | 프로그래밍 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...70 |
보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 37 |
---|
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 3.0 |
---|---|
AS-i 마스터 프로파일 | M4 |
AS-i-증명서 | 97304 |
기계적 데이터
무게 [g] | 731,5 |
---|---|
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
재질 | 알루미늄 파우더 코팅함; 얇은 강판 아연 도금; PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...2.5 mm² |
---|