AS 인터페이스 ProcessLine 모듈
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
AS 인터페이스 ProcessLine 모듈
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
어플리케이션
어플리케이션 | AS-i ATEX 모듈 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
최대 전류 부하 합계 [A] | 2 |
추가 전압 공급 [V] | 20...30 DC; (AUX) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -15...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -15...70 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (비응축) |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 |
보호등급 | IP 67; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 68, IP 69K) |
오염정도 | 2 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
EMC |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 630,1 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
재질 | 하우징: 스텐레스; O 링: EPDM; 보호 마개: PP |
씰링 재질 | EPDM |
전기적 연결
모듈 연결 | M12 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
|
---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 씰링: EPDM |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 씰링: EPDM |