• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. AS-Interface I/O 모듈
  4. AS 인터페이스 I/O 모듈
  5. AC2048

AS-Interface AirBox

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

AS-Interface AirBox

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

  • 실린더 및 밸브 액추에이터의 분산 트리거링용
  • AS-i I/O 모듈 및 솔레노이드 밸브의 조합
  • 액추에이터 부근의 분산 어플리케이션으로 인한 고에너지 효율
  • 설치 및 배선 복잡성 감소
  • 모듈 하단부의 손쉬운 장착 및 배선
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
어플리케이션
어플리케이션 필드 설치
전기적 데이터
동작 전압 [V] 26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] 165
추가 전압 공급 [V] 18...30 DC; (PELV 준수)
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 2; 공압 출력 수: 1
입력
디지털 입력 수 2
디지털 입력의 입력 회로 PNP
입력의 센서 공급 AS-i
전압 공급 [V] 20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA] 100
입력 전류 높음 [mA] > 3
입력 전류 낮음 [mA] < 1,5
스위칭 레벨 높음 [V] > 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 yes
출력
공압 출력 수 1; (공압 NO/NC 선택 가능한 출력 ; 단안정)
엑추에이터 공급 출력 AUX
작동 조건
주변온도 [°C] 0...55
주변온도에 대한 참고사항
특수 압축공기 처리: < 0 °C
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 50295
AS-i 특성값
주소 지정 모드 확장 아니오
AS-i 마스터 프로파일 M2; M3; M4
AS-i-프로필 S-3.F
AS-i I/O 구성 [hex] 3
AS-i ID 코드 [hex] F
전산자료 단위의 확보
전산자료 단위 D0 D1 D2 D3
소켓 I-1 I-1 / I-2 O-3 -
4 2 / 4 - -
기계적 데이터
무게 [g] 245
마운팅 타입 나사식 마운팅
재질 PBT
공압 시스템 1 x 4/2-way 시트 밸브
동작 압력 레인지 [bar] 3...8
동작 압력 레인지 [MPa] 0,3...0,8
작업 압력 레인지에 주의
i가능한 압력 절정점을 포함하여
6/5 bar일때 공기 양 [l/min] 500
6/0 bar일때 공기 양 [l/min] 700
압력공기 안정성 필터됨 (5 µm); 윤활식 (ISO-VG10) 또는 윤활식이 아님
보조공기 90% 진공 [bar] 3...8
보조공기 90% 진공 [MPa] 0,3...0,8
튜브 피팅 Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
배기 통합된 필터를 가진 배기
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 LED, 녹색
동작원리 LED, 황색
전기적 연결
모듈 연결 평형 케이블
비고
비고
"다운로드"에서 압축공기 및 EMC/ESD에 관련된 주의사항을 참조하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 모듈 하단부에 접점 핀 , FK-E / PG:
연결부 커넥터: M12