AS-Interface AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
AS-Interface AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
- 실린더 및 밸브 액추에이터의 분산 트리거링용
- AS-i I/O 모듈 및 솔레노이드 밸브의 조합
- 액추에이터 부근의 분산 어플리케이션으로 인한 고에너지 효율
- 설치 및 배선 복잡성 감소
- 모듈 하단부의 손쉬운 장착 및 배선
어플리케이션
어플리케이션 | 필드 설치 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 165 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 2; 공압 출력 수: 1 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 2 |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP |
입력의 센서 공급 | AS-i |
전압 공급 [V] | 20...30 |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 100 |
입력 전류 높음 [mA] | > 3 |
입력 전류 낮음 [mA] | < 1,5 |
스위칭 레벨 높음 [V] | > 10 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
공압 출력 수 | 1; (공압 NO/NC 선택 가능한 출력 ; 단안정) |
---|---|
엑추에이터 공급 출력 | AS-i |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
주소 지정 모드 확장 | 아니오 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i 마스터 프로파일 | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i-프로필 | S-3.F | ||||||||||
AS-i I/O 구성 [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID 코드 [hex] | F | ||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 249,85 | |
---|---|---|
마운팅 타입 | 나사식 마운팅 | |
재질 | 하우징: PBT; 금속부: 스텐레스 (1.4305 / 303); 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) | |
공압 시스템 | 1 x 4/2-way 시트 밸브 | |
동작 압력 레인지 [bar] | 3...8 | |
동작 압력 레인지 [MPa] | 0,3...0,8 | |
작업 압력 레인지에 주의 |
|
|
6/5 bar일때 공기 양 [l/min] | 500 | |
6/0 bar일때 공기 양 [l/min] | 700 | |
압력공기 안정성 | 필터됨 (5 µm); 윤활식 (ISO-VG10) 또는 윤활식이 아님 | |
튜브 피팅 | Legris LF 3000/8 | |
배기 | 배기 가스가 튜브 연결을 통해 배출될 수 있습니다. |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 모듈 하단부에 접점 핀 , FK / PG: |
---|