• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. AS-Interface I/O 모듈
  4. 컨트롤 캐비닛에 설치
  5. AC2266

AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

AC2266

SmartLine25 4DI 3DO T C AUX

AS 인터페이스 컨트롤 캐비닛 모듈

AC2266

SmartLine25 4DI 3DO T C AUX

  • 제어 캐비닛에 사용하기 위해
  • 케이지 클램프를 이용한 간단하고 빠른 배선
  • 공간 절약형 설계
  • 전압 공급 반복용 이중 단자
  • 작동, 스위칭, 상태 및 기능 표시를 위한 명확한 가시성을 제공하는 강력한 LED
  • ce
  • ukca
어플리케이션
어플리케이션 컨트롤 캐비닛에 설치
전기적 데이터
동작 전압 [V] 26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] 50
추가 전압 공급 [V] 20...30 DC
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA] 3300; (AUX)
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 3
입력
디지털 입력 수 4
디지털 입력의 입력 회로 PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2 )
입력의 센서 공급 AUX
전압 공급 [V] 18...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류 [mA] 200
입력 전류 높음 [mA] 6...10
입력 전류 낮음 [mA] 0...2
스위칭 레벨 높음 [V] > 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 yes
출력
디지털 출력 수 3
회로 PNP
전압 레인지 DC [V] 20...30; (AUX)
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 1000; (이용 카테고리 DC-12: 700 mA; 활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1))
최대 총 전류 부하 출력 [A] 3
쇼트 방지 yes
갈바니 전류의 접속상태 분리 yes
엑추에이터 공급 출력 AUX
작동 조건
주변온도 [°C] -20...70
최대 상대 공기습도 [%] 90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 2000
보호등급 IP 20
오염정도 2
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [년 (해)] 187
조언 디바이스는 분리된 소스으로 부터 공급되어야 합니다. ; 본 전압 소스는 UL에 기록된 보조 퓨즈를 보유해야 합니다. ; 대안으로 class 2 파워서플라이를 사용하여 AUX에 공급될 수 있습니다.
AS-i 특성값
AS-i 버전 2.11; 3.0
AS-i 어드레싱 어드레싱 소켓
주소 지정 모드 확장 yes
AS-i 마스터 프로파일 M2; M3; M4
AS-i-프로필 S-7.A.E
AS-i I/O 구성 [hex] 7
AS-i ID 코드 [hex] A.E
AS-i 인증서 보류중 yes
전산자료 단위의 확보
전산자료 단위 D0 D1 D2 D3
입력 I-1 I-2 I-3 I-4
출력 O-1 O-2 O-3 -
기계적 데이터
무게 [g] 143,5
마운팅 타입 하중선로 조립
재질 PC-GF20
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 LED, 황색 I1...I4, O1....O3
작동 LED, 녹색 AS-i, AUX
오류 LED, 적색
액세서리
액세서리 (옵션)
커넥터
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 핀 헤더: