• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. AS-Interface I/O 모듈
  4. 조명 누름버튼 - 모듈
  5. AC2388

AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

AC2388

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS 인터페이스 조명을 갖춘 누름버튼 모듈

AC2388

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

  • 기계에서 승인 버튼 또는 시작/중단 버튼으로 사용
  • 촉각으로 누르는 지점이 느껴지는 누름 버튼(우연히 접촉하는 것을 방지)
  • 작동에 대한 광학 피드백으로서 선명하게 보이는 LED
  • AS-인터페이스를 통한 액티브 트리거링
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • ce
  • ukca
  • asi
어플리케이션
어플리케이션 필드 설치
전기적 데이터
동작 전압 [V] 26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] 55
입력
입력의 센서 공급 AS-i
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
저장온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
AS-i 특성값
AS-i 버전 2.11; 3.0
주소 지정 모드 확장 yes
AS-i 마스터 프로파일 M2; M3; M4
AS-i-프로필 S-7.A.E
AS-i I/O 구성 [hex] 7
AS-i ID 코드 [hex] A.E
AS-i-증명서 133801
전산자료 단위의 확보
전산자료 단위 D0 D1 D2 D3
LED 1 DO-0 - - -
LED 2 - DO-1 - -
누름버튼 1 DI-0 - - -
누름버튼 2 - DI-1 - -
기계적 데이터
무게 [g] 133
마운팅 타입 하중선로 조립
크기 [mm] 89,6 x 46 x 45
재질 PA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 LED, 녹색
오류 LED, 적색
작동 요소
2 자유롭게 프로그래밍 가능한 Backlit 기능 키
전기적 연결
모듈 연결 M12
비고
포장당 1 갯수