• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. AS-Interface I/O 모듈
  4. 스크류 마운팅 CompactLine을 보유한 컴팩트한 필드 모듈
  5. AC2403

AS 인터페이스 CompactLine 모듈

AC2403

CompactM12 2 AI C V4A

AS 인터페이스 CompactLine 모듈

AC2403

CompactM12 2 AI C V4A

  • 쉬운 장착 및 연결
  • 풀 포팅으로 인한 높은 충격 및 진동 저항
  • Gut sichtbare, leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 센서 및 액추에이터 연결을 위한 견고한 M12 커넥터
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
어플리케이션
어플리케이션 필드 설치
전기적 데이터
동작 전압 [V] 26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] 250
양극성 전환 방지 yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 입력 수: 2
입력
입력의 최대 총 정격전류 [mA] 200
아날로그 입력 수 2; (Anschluss von 2- und 4-Draht-Sensoren)
아날로그 입력 (전류) [mA] 4...20
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -25...80
최대 상대 공기습도 [%] 90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 2000
보호등급 IP 67; (평면 케이블이 사용되는 경우 E7400x / E7401x)
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [년 (해)] 167
UL 인증서
전압 공급 Class 2
AS-i 특성값
AS-i 버전 2.11; 3.0
AS-i 어드레싱 IR 어드레싱 가능
주소 지정 모드 확장 아니오
AS-i 마스터 프로파일 M3; M4
AS-i-프로필 S-7.3.D
AS-i I/O 구성 [hex] 7
AS-i ID 코드 [hex] 3.D
AS-i-증명서 99201
기계적 데이터
무게 [g] 277
마운팅 타입 AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨
재질 PA; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 하단부에 나사식 삽입: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 하단부 나사: 스텐레스 (1.4578 / 316Cu); 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 LED, 녹색 전압 AS-i
오류 LED, 적색
동작원리 LED, 황색 채널 AI1, AI2
전기적 연결
모듈 연결 평형 케이블
액세서리
액세서리 (옵션)
보호 캡: M12, E73004
스텐레스 슬리브관, 높은 기계적 응력의 경우, 설치용 , E70402
비고
비고
모듈은 단지 황색 AS-i 케이블만을 통하여 공급됩니다.
자체 공급장치가 없는 2선식 또는 3선식 센서를 연결할 때 핀 3과 핀 4 사이에 외부 링크가 있어야 합니다.
입력 (핀 2 및 4)은 전기적으로 분리되었으며 AS-i에 연결되지 않았습니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결
커넥터: M12; 코딩: A