AS 인터페이스 CompactLine 모듈
AC2466
CompactLineM12 4 DI 4 DO
AS 인터페이스 CompactLine 모듈
AC2466
CompactLineM12 4 DI 4 DO
- 쉬운 장착 및 연결
- 풀 포팅으로 인한 높은 충격 및 진동 저항
- Gut sichtbare, leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 센서 및 액추에이터 연결을 위한 견고한 M12 커넥터
어플리케이션
어플리케이션 | 필드 설치 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 40 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
추가 전압 공급 [V] | 20...30 DC; (AUX) |
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량 [mA] | 4600; (AUX) |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 4 |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2 ) |
입력의 센서 공급 | AUX |
전압 공급 [V] | 20...30; (DC) |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 500 |
입력전기 한계 [mA] | 15 |
입력 전류 높음 [mA] | 6...10 |
입력 전류 낮음 [mA] | 0...2 |
스위칭 레벨 높음 [V] | > 11 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
디지털 출력 수 | 4 |
---|---|
회로 | PNP |
전압 레인지 DC [V] | 20...30; (AUX) |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 2000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
최대 총 전류 부하 출력 [A] | 4 |
쇼트 방지 | yes |
갈바니 전류의 접속상태 분리 | yes |
엑추에이터 공급 출력 | AUX |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...80 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (비응축) |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 |
보호등급 | IP 67; (평면 케이블이 사용되는 경우 E7400x / E7401x) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 204 | ||||||
UL 인증서 |
|
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i 어드레싱 | IR 어드레싱 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 지정 모드 확장 | 아니오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i 마스터 프로파일 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-프로필 | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID 코드 [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-증명서 | 92301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 362,5 |
---|---|
마운팅 타입 | AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨 |
재질 | PA; 소켓: 황동 니켈도금함; 하단부에 나사식 삽입: 황동 니켈도금함; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
모듈 연결 | 평형 케이블 |
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 입력
커넥터: M12; 코딩: A |
전기적 연결 - 출력
커넥터: M12; 코딩: A |