• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. AS-Interface I/O 모듈
  4. 스크류 마운팅 CompactLine을 보유한 컴팩트한 필드 모듈
  5. AC2488

AS 인터페이스 CompactLine 모듈

AC2488

CompactM8 8DI

AS 인터페이스 CompactLine 모듈

AC2488

CompactM8 8DI

  • 쉬운 장착 및 연결
  • 풀 포팅으로 인한 높은 충격 및 진동 저항
  • Gut sichtbare, leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
어플리케이션
디자인 단지 프로필M4를 가진 AS-i 마스터와의 작업에서만 필요로 함
어플리케이션 필드 설치
전기적 데이터
동작 전압 [V] 26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] 230
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 8
입력
디지털 입력 수 8
디지털 입력의 입력 회로 PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2 )
입력의 센서 공급 AS-i
전압 공급 [V] 18...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류 [mA] 180
스위칭 레벨 높음 [V] > 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
저장온도 [°C] -25...60
최대 상대 공기습도 [%] 90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 2000
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68
테스트 / 인증서
EMC
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [년 (해)] 150
UL 인증서
전압 공급 Class 2
AS-i 특성값
AS-i 버전 3.0
주소 지정 모드 확장 yes
AS-i 마스터 프로파일 M4
AS-i-프로필 S-7.A.A
AS-i I/O 구성 [hex] 7
AS-i ID 코드 [hex] A.A
AS-i-증명서 100701
파라메터 비트(매개변수 단위)의 편입
파라메터 단위 표시
P0 사용되지 않음
P1 주변장치 결함 표시 : 1 활성화됨 / 0 비활성화됨
P2 사용되지 않음
P3 사용되지 않음
기계적 데이터
무게 [g] 150,5
마운팅 타입 후면조립
크기 [mm] 134,5 x 30 x 23,5
재질 PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 LED, 황색 I1...I8
작동 LED, 녹색 AS-i
오류 LED, 적색
전기적 연결
모듈 연결 M12
액세서리
구성 부품
라벨 태그
보호 마개: 2
액세서리 (옵션)
보호 캡: M8, E73005
평형 케이블 탭(중간 접점): 1 m, 둥근 케이블, E70583
평형 케이블 탭(중간 접점): M12, E70096
DIN 레일 어댑터:, E73007
비고
비고
다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:
I-, I+, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8
연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결 - AS-i
커넥터: 1 x M12; 코딩: A
전기적 연결 - 입력
커넥터: 8 x M8; 코딩: A