AS 인터페이스 PCB 모듈
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
AS 인터페이스 PCB 모듈
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
- 소형 하우징, 제어 캐비닛 및 조작자 패널 내 설치용
- 와이어 스트랜드를 이용한 간단하고 빠른 배선
- 공간 절약형 설계
- 기계식 스위치를 AS-i 네트워크에 통합하기 위해
- 4개의 제어 및 신호 장치용 AS-i 연결
어플리케이션
디자인 | 단지 프로필M4를 가진 AS-i 마스터와의 작업에서만 필요로 함 |
---|---|
어플리케이션 | 판에 삽입해서 편편하게 지은 용기 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 180; (센서 없음: < 30 mA; 입력 및 출력 활성화: < 180 mA) |
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 0,15; (AS-i에서 공급되는 모든 입력 및 출력을 위한 총 전류: 150 mA) |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 4 |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP |
입력의 센서 공급 | AS-i |
전압 공급 [V] | 18...30; (DC) |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 150 |
입력 전류 높음 [mA] | 6...10 |
입력 전류 낮음 [mA] | 0...2 |
스위칭 레벨 높음 [V] | > 11 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
디지털 출력 수 | 4 |
회로 | PNP |
전압 레인지 DC [V] | 18...30; (DC) |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 100; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
최대 총 전류 부하 출력 [A] | 0,15 |
쇼트 방지 | yes |
갈바니 전류의 접속상태 분리 | yes |
엑추에이터 공급 출력 | AS-i |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...55 |
---|---|
보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 3.0 |
---|---|
주소 지정 모드 확장 | yes |
AS-i 마스터 프로파일 | M4 |
AS-i-프로필 | S-7.A.7 |
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 |
AS-i ID 코드 [hex] | A.7 |
AS-i-증명서 | 102301 |
기계적 데이터
무게 [g] | 75,5 |
---|---|
마운팅 타입 | 표면 마운팅 표면 하우징에 설치 |
크기 [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
재질 | 하우징: PC 포팅됨 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
케이블: 0,2 m, PVC |