• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. AS-Interface I/O 모듈
  4. PCB 솔루션
  5. AC2752

AS 인터페이스 PCB 모듈

AC2752

PCB 4DI 4DO T C A/B

AS 인터페이스 PCB 모듈

AC2752

PCB 4DI 4DO T C A/B

  • 소형 하우징, 제어 캐비닛 및 조작자 패널 내 설치용
  • 나사 단자를 이용한 빠르고 간편한 배선
  • 공간 절약형 설계
  • 기계식 스위치를 AS-i 네트워크에 통합하기 위해
  • 4개의 제어 및 신호 장치용 AS-i 연결
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cruus
어플리케이션
디자인 단지 프로필M4를 가진 AS-i 마스터와의 작업에서만 필요로 함
어플리케이션 판에 삽입해서 편편하게 지은 용기
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] 180; (센서 없음: < 30 mA; 입력 및 출력 활성화: < 180 mA)
보호 클래스 III
최대 전류 부하 합계 [A] 0,15; (AS-i에서 공급되는 모든 입력 및 출력을 위한 총 전류: 150 mA)
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
입력
디지털 입력 수 4
디지털 입력의 입력 회로 PNP
입력의 센서 공급 AS-i
전압 공급 [V] 18...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류 [mA] 150
입력 전류 높음 [mA] 6...10
입력 전류 낮음 [mA] 0...2
스위칭 레벨 높음 [V] > 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 yes
출력
전기적 디자인 PNP
디지털 출력 수 4
회로 PNP
전압 레인지 DC [V] 18...30; (DC)
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 100; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 2,5 W (IEC 60947-5-1))
최대 총 전류 부하 출력 [A] 0,15
쇼트 방지 yes
갈바니 전류의 접속상태 분리 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...55
보호등급 IP 20
테스트 / 인증서
EMC
EN 50295
MTTF [년 (해)] 220
AS-i 특성값
AS-i 버전 3.0
주소 지정 모드 확장 yes
AS-i 마스터 프로파일 M4
AS-i-프로필 S-7.A.7
AS-i I/O 구성 [hex] 7
AS-i ID 코드 [hex] A.7
AS-i-증명서 102301
기계적 데이터
무게 [g] 68
마운팅 타입 표면 마운팅 표면 하우징에 설치
크기 [mm] 31,1 x 12 x 76,6
재질 하우징: PC 포팅됨
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 LED, 녹색
오류 LED, 적색
동작원리 LED, 황색
비고
비고
Watchdog 기능은 AS-i 라인에 커뮤니케이션이 없으면 출력을 switch off 합니다.
유닛을 접촉에 안전하게 설치합니다.
예를 들어 Schneider Electric Harmony 제품 XALD03, XALD04으로 볼륨이 68 x 136 x 53 mm (길이너비높이)인 마운팅 표면 하우징에 설치
다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:
0-, I+, I1, I2, I3, I4
연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
해발 2000m 이상의 높이까지 사용될 수 있습니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결
스크류 터미널: