AS 인터페이스 ProcessLine 모듈
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
AS 인터페이스 ProcessLine 모듈
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
- 특히 식음료 산업의 습한 영역에서 사용하기 위해
- 모서리와 가장 자리가 없는 위생적인 디자인
- 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
- 작동, 스위칭 상태 및 오류 표시를 위한 명확한 가시성을 제공하는 강력한 LED
어플리케이션
어플리케이션 | 식품산업계에서의 위생 및 습기영역 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 450 |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 입력 수: 4 |
---|
입력
입력의 센서 공급 | AS-i |
---|---|
아날로그 입력 수 | 4; (2선식, 3선식 그리고 4선식 센서 연결) |
아날로그 입력 (전류) [mA] | 4...20 |
아날로그 입력 (전압) [V] | 18...30 |
정격전압용으로 부하에서 최대 전압강하 [V] | 10 |
아날로그 입력 해상도 | 1 bit = 1 µA |
정밀 아날로그 입력 [%] | 0,5 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -5...70 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...85 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (선형적으로 50 % 감소 비응축) |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 |
보호등급 | IP 68; IP 69K |
오염정도 | 2 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 98 |
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.11; 3.0 |
---|---|
주소 지정 모드 확장 | 아니오 |
AS-i 마스터 프로파일 | M3; M4 |
AS-i-프로필 | S-7.3.E |
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 |
AS-i ID 코드 [hex] | 3.E |
AS-i-증명서 | 101108 |
기계적 데이터
무게 [g] | 625 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
재질 | 나사식 부시 (bush): 스텐레스 (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O 링: EPDM; 보호 캡: PP |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
모듈 연결 | M12 |
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
비고 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - AS-i
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 조임 토크: 1,2...1,4 Nm |
전기적 연결 - 프로세스 커넥션
커넥터: 4 x M12; 코딩: A; 조임 토크: 1,2...1,4 Nm |